CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆的短版本安装。脚轮的转向架采用钢板(中号)材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保平稳灵活的转向性能。脚轮本体采用直径100毫米的聚氨酯踏面材料,具有注塑、导电特性,轮芯采用聚酯胺、导电材料制成,轮轴承采用精密滚珠轴承,提供可靠的旋转支撑。整体高度为138毫米,设计紧凑高效。该产品的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(在3千米/小时的速度下)。Agila care万向脚轮广泛应用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境中,为医疗设备和护理床提供稳定、安全的移动解决方案,满足医疗机构对高可靠性和耐久性的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电