跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运行。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承(不锈钢),轮径为80毫米。脚轮总高度为108毫米,动载荷能力为150公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达300公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8470UOD080P30-11
EAN
4031582377149
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
108 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.66 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
外壳
支架形状
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
169 mm
偏移量
44.5 mm
旋转半径
84.5 mm
滚轮
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
34 mm
直径
80 mm
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

交叉销售

变体
带全锁的旋转脚轮  80 mm
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。轮子本体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐磨性能和地面保护特性,轮子内部装配滚柱轴承不锈钢结构,保证长期稳定运行。该脚轮轮径为80毫米,整体高度为108毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力为150公斤(运行速度4公里每小时),静态承载能力达300公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

中型
80 mm
108 mm
中型
80 mm
108 mm