跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面材质与轮子体相同,内置滚柱轴承提供平稳运行。轮径为80毫米,整体高度为108毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为125公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达250公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470POR080P30-13 WH-natural
EAN
4031582304046
S4物料编号
990064390
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
总高
108 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.63 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
160 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
80 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
34 mm
直径
80 mm
轮体宽度
34 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为125千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达250千克,适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为各种脚轮应用提供可靠的承载性能和耐用性。

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
跳过产品库

相关产品

带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体材质为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性,内置滚柱轴承保证平稳运行。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力为125公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达250公斤,满足各种工业应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg
跳过产品库

相关产品

带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体材质为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性,内置滚柱轴承保证平稳运行。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力为125公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达250公斤,满足各种工业应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg