跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子直径为75毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证运行的顺畅性。脚轮总高度为88.5毫米,结构紧凑适合各种安装环境。在载重性能方面,动态载重能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态载重能力达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582335972
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
53 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
88.5 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.12 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
20 mm
转向干涉
124 mm
旋转半径
62 mm
轮子
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
8 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU

Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为75毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为88.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50千克(运行速度3千米每小时),静态承载能力达100千克,能够满足不同工况下的负载要求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

75 mm
88.5 mm
50 kg
75 mm
88.5 mm
50 kg