CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea万向脚轮是一款专业级移动配件,采用带抓环的阅杆设计,配备衣领接口,确保安装牢固可靠。该产品的阅杆采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,能够承受各种工业环境的考验。阅杆内部配置了旋转轴承,使脚轮能够实现360度平滑旋转,大幅提升移动灵活性和操作便利性。脚轮采用直径75毫米的设计,轮体由聚氨酯材料构成,踏面材料与轮子体保持一致,确保整体性能的协调统一。轮子内部配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的转动性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为77毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制的应用场景。在承载能力方面,Stylea万向脚轮的静载荷容量达到100千克,动载荷容量为50千克,在3千米每小时的速度下可以保持稳定的性能表现。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为各类移动家具和设备提供可靠的支撑和灵活的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
快速组装
使用插接配件加快组装过程
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便