跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料制成,胎面采用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供专业的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2970YGO075P50
EAN
4031582357721
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
102 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.56 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
137.8 mm
偏移量
31.4 mm
旋转半径
68.9 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕