跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板中号材质外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统。脚轮轮体由聚丙烯制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,配置滑动轴承。轮径为75毫米,脚轮总高度99毫米。动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤。该万向脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和转向性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2970PIO075P30-10
EAN
4031582362268
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
99 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.46 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
137.8 mm
偏移量
31.4 mm
旋转半径
68.9 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin
2977PIO075P30-10

Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐用性,轮面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,确保在各种地面上的良好抓地力和静音运行,轮子配置滑动轴承。脚轮车轮直径为75毫米,整体高度为99毫米,结构紧凑。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg