跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea万向脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的通用移动解决方案。该产品采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具底座的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用阑杆旋转设计,使其能够在多个方向灵活转动,满足复杂的移动需求。脚轮的轮体采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐磨性和耐久性,同时轮胎踏面与轮子体采用相同的聚氨酯材料,确保整体性能的一致性和可靠性。脚轮直径为65毫米,总体高度为68毫米,紧凑的尺寸设计使其适合安装在各类家具产品上。轮轴采用带轴套管的滑动轴承设计,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力为100千克,动态承载能力为50千克(在3千米每小时的速度下),充分满足家具产品的日常使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
S4物料编号
990074552
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
68 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.09 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
白色铝(类似 RAL9006)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
106 mm
偏移量
25 mm
旋转半径
53 mm
轮子
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
65 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
白色铝(类似 RAL9006)
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
白色铝(类似 RAL9006)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Stylea带轮脚轮是一款专业级旋转脚轮产品,采用B10接头盲孔接口设计,确保与各类家具和设备的可靠连接。脚轮的脚轮座采用聚氨酯材料制造,配备阀杆旋转轴承,提供平稳灵活的360度旋转性能。轮子直径为65毫米,采用聚氨酯轮体材料,轮胎与轮子体采用相同材质,确保整体耐久性和一致的滚动特性,并配备带轴套管的滑动轴承,保证轮子的稳定运转和长期可靠性。产品整体高度为68毫米,设计紧凑,适合多种应用场景。在静态负载条件下,该脚轮的承载能力达到100千克,动态负载承载能力为50千克(在3千米每小时的速度下)。Stylea带轮脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,是提升家具移动性和灵活性的理想选择。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg