跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保稳固的连接和便捷的操作控制。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和耐用性,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态承载能力达到50公斤(测试速度3公里/小时),能够满足中等负荷的移动需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及各类办公家具等应用场景,为现代家居和办公环境提供灵活便捷的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5920UOI065B10-11x20 DOM32
EAN
4031582310870
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
46 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Bauhöhe
72 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.12 kg
Produktname
Stylea
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
带抓环的阀杆,带衣领
Bundstift Durchmesser
11 mm
Housing
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
阀杆旋转
Dom Durchmesser
32 mm
Störkreis
106 mm
Schwenkradius
53 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 岸 D
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
与轮子体相同
Breite der Lauffläche
7 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Achse
铆钉
Lager
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能