CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮本体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米。载重能力方面,动态载重为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载重可达80公斤。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,其不锈钢结构和橡胶胎面的组合设计能够满足对卫生要求较高环境的使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能