跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的耐腐蚀性和结构强度,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳灵活的转向性能。车轮轮体采用聚丙烯,导电材质,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达到80公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335798
S4物料编号
990079237
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
56 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.12 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
支架形状
双轮子支架关闭
材料
锌压铸/铝
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
108 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
54 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
7 mm
直径
50 mm
轮体宽度
7 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便