跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能移动解决方案,采用带抓环的阅杆配件和衣领设计,确保安装的稳定性和可靠性。该产品的壳体采用锌压铸和铜材料制造,具有优异的耐腐蚀性和机械强度,内部配备阅杆旋转轴承,能够实现360度平滑旋转,为用户提供灵活的方向控制。脚轮采用50毫米直径的设计,轮胎材料选用热塑性橡胶,具有良好的耐磨性和抓地力,轮轴采用带轴套管的滑动轴承,确保长期稳定运行。产品的总体高度为59毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到80千克,动载荷容量为40千克(在3千米每小时的速度下),满足中等负载应用的需求。Lumina万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为这些产品提供可靠的移动性能和使用体验。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042
EAN
4031582311297
S4物料编号
990073567
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
59 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.14 kg
产品名称
Lumina
标准
EN 12529 – 办公椅脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
支架
颜色
铬
支架形状
双轮子支架关闭
外壳材料
锌压铸/铝
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
0 mm
转向干涉
108 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
54 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
50 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
交通灰色 A (RAL7042)
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
快速组装
使用插接配件加快组装过程
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

配件

附件
插座
R40-18x18 / 11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能,静态承载能力达80千克,动态承载能力为40千克(速度3千米/小时)。插座配备直径18毫米的螺栓,确保与脚轮的牢固连接和可靠安装。该附件设计紧凑高效,适用于各类脚轮系统,为工业和商业应用提供稳定的支撑解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-14/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径14毫米的螺栓,确保安装稳固可靠。在静态工况下,插座的承载能力达到80千克,动态工况下在3千米每小时的速度条件下可承载40千克。该附件设计紧凑,性能指标均衡,适用于各类脚轮系统的安装和使用,为工业应用提供了可靠的连接解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-15/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径15毫米的螺栓,确保安装稳固可靠。在静态工况下,插座的承载能力达到80千克,动态工况下在3千米每小时的速度条件下可承载40千克。该附件重量为0千克,设计紧凑轻便,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-16/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径16毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。在静态条件下,插座的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,最大工作速度可达3千米每小时。产品重量为0千克,设计轻巧紧凑,适合各类脚轮系统的安装使用,能够满足工业和商业应用中的多种需求。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-17/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,对应速度为3千米每小时。安装螺栓直径为17毫米,确保与脚轮系统的可靠连接。产品重量为0千克,具有轻量化特点,适用于各类脚轮系统的安装和使用,为工业和商业应用提供稳定的支撑解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-19/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为19毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该附件专为脚轮系统设计,提供可靠的连接和稳定的性能支持。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-22/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为22毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载能力。在静态条件下,最大承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。该附件设计紧凑,性能可靠,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-23/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为23毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载能力。在静态条件下,最大承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应速度为3千米每小时。该附件设计紧凑,性能可靠,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-16/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径16毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。在静态工况下,插座的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应速度为3千米每小时。产品重量为0千克,具有轻量化特点,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-17/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为17毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载能力。在静态条件下,最大承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应速度为3千米每小时。该插座设计紧凑,适用于各类脚轮系统的安装和固定,为工业应用提供可靠的连接解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-21/11

插座是脚轮配件,属于合成插座方形类型,整体高度为36毫米,螺栓直径为21毫米。该附件的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,对应速度为3千米每小时。产品重量仅为0.01千克,设计紧凑轻便,适合各类脚轮系统的安装和使用,能够满足工业应用中的多种承载需求。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-22/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,螺栓直径为22毫米。该产品整体高度为36毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的轻量化特性。在静载荷条件下,最大承载能力达到80千克,动载荷承载能力为40千克,对应速度为3千米每小时。该插座设计紧凑,性能可靠,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-23/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,对应速度为3千米每小时。插座配备直径为23毫米的螺栓,确保与脚轮的稳固连接和可靠安装。该附件设计紧凑高效,适用于各类脚轮系统的配套使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-26/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为26毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该插座设计紧凑,适用于各类脚轮安装需求,为用户提供可靠的连接解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径18毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。在静态条件下,插座的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。产品自重为0千克,设计轻巧紧凑,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042

Lumina带断裂制动器旋转脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等应用场景设计的高性能移动解决方案。该产品采用带抓环的阑杆设计,配备衣领结构,确保安装的稳定性和可靠性。housing采用钎压铸/铜材料制造,内部配置阑杆旋转轴承,提供平稳的360度旋转功能,能够满足各种复杂的移动需求。脚轮采用50毫米直径的设计,轮体由聚乙烯材料制成,踏面采用热塑性橡胶材料,确保耐磨性和抓地力。轮轴采用带轴套管的滑动轴承,保证长期稳定的运行性能。产品的总体高度为59毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种家具和设备的安装需求。在静态负载条件下,该脚轮的承载能力达到80千克,在3千米/小时的速度下,动态承载能力为40千克,充分满足日常使用中的各种负载要求,是现代家具和办公设备的理想选择。

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg