跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用带抓环的螺杆,带衣领连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮轮体采用导电聚丙烯材料制成,胎面为导电热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为50毫米。脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达100公斤,能够满足不同工作强度的需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470YGO050B10-11x31
EAN
4031582356335
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
72 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.19 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
98 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
49 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
19 mm
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
快速组装
使用插接配件加快组装过程
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila
2475YGO050B10-11x31

Agila带轮刹的旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保可靠的制动控制和便捷的操作。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮本体采用聚丙烯,导电材料制造,胎面为热塑性橡胶,导电材质,配备滑动轴承,车轮直径为50毫米。脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为50千克(在3千米/小时速度下),静态载荷能力达100千克,能够满足不同工作环境的承重需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

50 mm
72 mm
50 kg
50 mm
72 mm
50 kg