跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的耐用性和平稳转动。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的减震性能,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为305毫米。该产品具有出色的承载能力,静态负荷可达1000公斤,动态负荷在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9680IFP250P63 CL67
EAN
4031582366136
S4物料编号
990838190
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
110 mm
4 公里/小时的载重
500 kg
6 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
1000 kg
总高
305 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
5.62 kg
产品名称
Kappa
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
111 mm
转向干涉
375 mm
偏移量
61 mm
旋转半径
187.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
250 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰色/无标记
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和黑色硫化弹性轮胎材质,配备精密滚珠轴承,轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子静态承载能力为1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤,适用于工业设备和重载应用场合,提供优异的耐磨性能和承载稳定性。

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  250 mm
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,内置精密滚珠轴承,轮径为250毫米。脚轮总高度为305毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载500公斤,在6公里/小时速度下可承载400公斤,静态载荷能力达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,AMR系统,汽车OEM,陶瓷和玻璃制造商,生产和平台手推车,重型AGV系统等领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮轮体采用铝制材质,轮面为弹性轮胎,无痕,硫化处理,配备精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为305毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载500公斤,在6公里/小时速度下可承载400公斤,静态载荷能力达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,AMR系统,汽车OEM,陶瓷和玻璃制造商,生产和平台手推车,以及重型AGV系统等领域。

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
变体
固定脚轮 250 mm
固定脚轮 250 mm
Kappa
9688IFP250P63 CL67

Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,确保卓越的结构强度和耐久性。脚轮装配铝制轮芯,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置精密滚珠轴承,保证平滑转动和长期可靠性。轮径为250毫米,整体高度305毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。静态承载能力达1000公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为500公斤,在6公里/小时速度下为400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等专业领域,满足高强度工业运输需求。

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  250 mm
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,内置精密滚珠轴承,轮径为250毫米。脚轮总高度为305毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载500公斤,在6公里/小时速度下可承载400公斤,静态载荷能力达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,AMR系统,汽车OEM,陶瓷和玻璃制造商,生产和平台手推车,重型AGV系统等领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮轮体采用铝制材质,轮面为弹性轮胎,无痕,硫化处理,配备精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为305毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载500公斤,在6公里/小时速度下可承载400公斤,静态载荷能力达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,AMR系统,汽车OEM,陶瓷和玻璃制造商,生产和平台手推车,以及重型AGV系统等领域。

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
变体
固定脚轮 250 mm
固定脚轮 250 mm
Kappa
9688IFP250P63 CL67

Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,确保卓越的结构强度和耐久性。脚轮装配铝制轮芯,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置精密滚珠轴承,保证平滑转动和长期可靠性。轮径为250毫米,整体高度305毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。静态承载能力达1000公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为500公斤,在6公里/小时速度下为400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等专业领域,满足高强度工业运输需求。

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg