跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),内置滚柱轴承,轮径为200毫米,整体高度为235毫米。该脚轮动载荷能力为200公斤(4公里/小时速度下),静载荷能力达400公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470PIR200P30-13
EAN
4031582303902
S4物料编号
990030351
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总高
235 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.67 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
外壳
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

交叉销售

变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477PIR200P30-13

Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面。车轮配置滚柱轴承,确保平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为235毫米。该脚轮动载荷能力为200公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

200 mm
中型
235 mm
200 mm
中型
235 mm