跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保可靠的安装和操作。脚轮外壳由钢板重型材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向性能和耐久性。车轮轮体采用钢板结构,胎面为实心橡胶材质,不留痕迹,硬度为Shore A 63,配备滚柱轴承以确保平稳运行。车轮直径为200mm,脚轮总高度为235mm。该产品具有优异的承载能力,动态载荷为205kg(在4km/h速度下),静态载荷可达410kg。适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470DIR200R05-20x45
EAN
4031582303490
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
205 kg
静态载重
410 kg
总高
235 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.2 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
20 mm
螺栓长度
45 mm
外壳
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头