跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,胎面采用实心橡胶材质,不留痕迹,Shore A硬度为63,配置滚柱轴承以确保平稳运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为195毫米。该产品动态承载能力为135千克(在4千米每小时速度下),静态承载能力可达270千克。适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470DIR160R05-20x45
EAN
4031582303469
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
135 kg
静态载重
270 kg
总高
195 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.29 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
20 mm
螺栓长度
45 mm
外壳
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头