跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,配有弹性轮胎、无痕、硫化的胎面材料,轮径为125毫米,内置精密滚珠轴承且密封设计,有效防止污染物侵入。产品总高度为155毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载150公斤,静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470UFX125P30-11
EAN
4031582370126
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
155 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.08 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
64 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,密封的
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
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成