跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的滚动特性和耐磨性能,配置不锈钢滚柱轴承保证平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为200公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力达400公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470UAD125P30-11 red
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总高
155 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.78 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha stainless
8477UAD125P30-11 red

Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,采用螺栓孔作为安装配件类型。该脚轮的转向架采用不锈钢重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道以确保平稳的旋转性能。脚轮轮体直径为125毫米,采用聚氨酯注塑材料作为踏面,而轮体本身由聚酯胺材料构成,轮轴承采用不锈钢滚柱轴承,具有优异的耐腐蚀性能和耐久性。脚轮的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到300千克,动载荷容量为150千克,动载荷速度为4千米每小时。Alpha stainless脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的可靠选择。

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg