Forma万向脚轮采用实心轴杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的耐腐蚀性和结构强度,配备精密滚珠轴承的旋转机构,保证smooth转向性能和长期使用寿命。轮子轮体采用聚酯胺材料,胎面为弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供良好的减震效果,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计。脚轮轮径为125毫米,总高度为154毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达125公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、药品车、护理车以及超声设备等医疗器械的移动支撑系统中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成