CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea stainless万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型的旋转轴承系统,提供出色的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面为热塑性橡胶材质,具备良好的滚动特性和地面保护功能,轮径为125毫米,配置滑动轴承,不锈钢材质确保长期使用的可靠性。脚轮总高度为162毫米,适合各种设备安装需求。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,满足食品服务和医疗护理环境的专业要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)