跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子主体由导电聚丙烯材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶材料,具备优异的防静电特性,轮子内部装配滑动轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5070YGH125R05-22x40
EAN
4031582354362
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.62 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5071YGH125R05-22x40

Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子本体采用导电聚丙烯材料制造,轮面覆盖导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,内置滑动轴承确保运行顺畅。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,其导电特性有效防止静电积累,确保使用安全。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

Galea带全锁的旋转脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的高性能移动解决方案。该产品采用实心阑杆圆形接头作为安装配件,确保稳定可靠的连接。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制成的壳体,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承,提供平稳灵活的转向性能。轮体直径为125毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,具有导电性能,轮芯则由具有导电性的聚乙烯材料制成,确保静电安全。产品总体高度为162毫米,设计紧凑高效。在静态条件下,该脚轮的最大承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,在3千米每小时的速度下运行。滑动轴承的应用进一步增强了产品的耐久性和平稳性能。Galea脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,是医疗卫生和服务行业的理想选择。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg