Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。轮子主体由高品质聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现,轮子内部装配滚柱轴承以减少滚动阻力。该脚轮轮径为125毫米,总高度为155毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。在4公里每小时的移动速度下,动载荷能力达到250公斤,静载荷能力高达500公斤,能够满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头