跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承,轮径为125毫米,整体高度为155毫米。该脚轮动载荷能力为150公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达300公斤。适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种工业应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470UOJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381429
S4物料编号
990061099
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.84 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性和优异的耐磨性能,轴承采用滚柱轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力为150公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达300公斤,能够满足各种重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性和优异的耐磨性能,轴承采用滚柱轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力为150公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达300公斤,能够满足各种重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg