CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎、无痕、硫化胎面,内置滚柱轴承,轮径为125毫米,总高度为155毫米。该脚轮动态载荷能力为160公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力达320公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能