跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能脚轮产品,采用实心阑杆圆形脚轮接头,确保结构的稳定性和耐久性。脚轮的转向机构配备两个钢珠滚道,提供平稳灵活的360度旋转能力,使其在各种工作环境中都能实现精准的方向控制。脚轮的轮体采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐化学性和耐磨性,而轮胎则采用热塑性橡胶材料,提供卓越的耐磨性和防滑性能。脚轮的转向轴承采用精密滚珠轴承,确保低摩擦力和长期的可靠运行。脚轮的直径为125毫米,整体高度为163毫米,这样的尺寸设计使其能够适应多种应用场景的需求。脚轮的壳体采用中号钢板材料制造,具有足够的强度和刚性。在负载能力方面,Agila万向脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),确保在护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用中都能提供稳定可靠的性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470PJP125R05-32 M6/7 sealed stem-blue
EAN
4031582301007
S4物料编号
990061933
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
163 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.05 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
螺栓安装孔数量
2
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
45 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
207 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
103.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

衬套是脚轮配件,采用变径衬套方形设计,能够有效适配不同规格的安装需求。该产品重量为0.05千克,具有轻量化的特点,便于运输和安装。衬套配备直径为28毫米的螺栓,确保与脚轮底座的牢固连接,提供可靠的结构支撑。该附件通过精确的尺寸设计和优质的材料选择,能够满足各类脚轮系统的安装要求,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适配多种安装需求。该产品的螺栓直径为28毫米,确保与标准脚轮接口的兼容性和稳定连接。衬套重量仅为0.04千克,具有轻量化特点,便于安装和运输。作为脚轮系统的关键配件,该衬套通过其精确的几何设计和适当的材料选择,为脚轮提供可靠的支撑和定位功能,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。