CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音效果,轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态承载能力为100千克(在3千米/小时速度下),静态承载能力达200千克。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头