跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stora万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,具备优异的强度和耐用性,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,保证360度灵活转向和长期使用的平稳性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,轮面覆盖热塑性橡胶且具有抗静电特性,有效防止静电积累,适合对静电敏感的环境使用。车轮配置精密滚珠轴承,确保运行顺畅且噪音极低。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,尺寸设计合理紧凑。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里每小时),静态承载能力可达200公斤,能够满足各种重载应用需求。产品广泛适用于购物车、商店家具和展示架等商业设备,为移动性和功能性提供可靠的解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2370PHP125P30-13 as
EAN
4031582357639
S4物料编号
990034156
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.68 kg
产品名称
Stora
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
修身
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
201 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
100.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶,抗静电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
铁灰色(类似 RAL7011)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
可靠的防静电
防静电版本保护用户免受静电放电
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
高效自清洁
走廊脚轮配有自动自清洁轮面