跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备不锈钢重型外壳,具有两个钢珠滚道的旋转轴承结构,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺导电材料制造,胎面为聚氨酯注塑导电材质,提供优异的滚动性能和防静电特性,轴承系统使用精密滚珠轴承不锈钢配置,保证平稳运行。产品车轮直径为100毫米,总高度为128毫米,动载荷能力达200千克(4千米/小时速度下),静载荷能力高达400千克。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470XSC100P30-13
EAN
4031582381603
S4物料编号
990062784
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总高
128 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.73 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
182 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
91 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
36 mm
直径
100 mm
轮体宽度
36 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
银灰色(类似 RAL7001)
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless
8477XSC100P30-13

Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的操作性能和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺导电材料制造,轮面为注塑聚氨酯导电材质,提供优异的滚动特性和防静电功能,轴承系统使用精密滚珠轴承不锈钢结构。产品规格为轮径100毫米,总高度128毫米的紧凑设计。承载能力方面,动态载荷200千克(4千米/小时速度下),静态载荷400千克,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业环境提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg