跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运行。车轮主体采用聚酯胺材料制造,配有弹性轮胎、无痕、硫化胎面,内置滚柱轴承不锈钢结构,车轮直径为100毫米。产品总高度为128毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载150公斤,静态载荷能力达300公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
8470UFD100P30-11
EAN
4031582370096
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.74 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
不锈钢
Gabelform
Material
不锈钢,重型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Störkreis
182 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
91 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
弹性轮胎,无痕,硫化
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Achse
用螺母拧紧
Lager
滚柱轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子采用聚氨酯材料制造轮体,配备弹性轮胎,轮胎宽度为34毫米,材质为黑色硬化弹性橡胶,确保优异的耐磨性和抓地力。轮子外径为100毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,采用滚柱轴承设计以实现平稳旋转。在承载能力方面,该轮子的静态承载能力为320千克,动态承载能力为160千克(在4千米每小时的速度下)。这款轮子适用于各类工业脚轮应用,能够满足中等至重型负载的运输需求。

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless
8477UFD100P30-11

Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的操作性能和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配有弹性轮胎、无痕、硫化的胎面材料,轴承为滚柱轴承不锈钢结构,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,动载荷能力在4公里每小时速度下可承载150公斤,静载荷能力达300公斤。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg