Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶制成,具备优异的防静电性能,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种空间限制环境。该脚轮具备出色的承载能力,动载荷为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为用户提供安全可靠的移动性能。
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)