跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea万向脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装配件设计。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,配备滑动轴承,轮径为100毫米。脚轮总高度为141毫米。动态载荷能力为60公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力为120公斤。该万向脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等多种应用场景,为医疗设备和服务设施提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5070PIO100P52
EAN
4031582399462
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
141 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.5 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板,US 螺栓孔间距
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
52 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
44.5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
76 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
72 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Gabelform
已关闭
Material
聚酰胺
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
滑动轴承
special-features-image
特殊功能