跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,提供优异的地面保护和静音运行特性。车轮采用滑动轴承设计,直径为100毫米,整体高度为137毫米。该脚轮具有出色的承载能力:动载荷为60公斤(在3公里/小时速度下),静载荷可达120公斤。产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,满足这些应用对移动性、耐用性和卫生要求的严格标准。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5070PIO100P50
EAN
4031582399448
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
66 mm
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
总高
137 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.47 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)