跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。轮子本体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内置精密滚珠轴承并具有阻尼功能,有效减少振动和噪音。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力达250公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力高达500公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470UOT100P62
EAN
4031582336887
S4物料编号
990033748
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.88 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
外壳
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
滚轮
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
36 mm
直径
100 mm
轮体宽度
36 mm
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,阻尼
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

交叉销售

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha
3477UOT100P62

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备精密滚珠轴承和阻尼装置,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

100 mm
中型
128 mm
100 mm
中型
128 mm
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478UOT100P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致性能表现。轮子配置精密滚珠轴承,阻尼设计提供平稳的滚动性能和精确的运动控制。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。动态载荷能力达250千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力高达500千克,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

100 mm
中型
128 mm
100 mm
中型
128 mm