跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该产品的壳体采用钢板重型材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。壳体内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮能够实现平稳的360度旋转运动。脚轮本体采用100毫米直径的设计,轮胎材料为实心橡胶黑色材质,轮毂采用钢板构成,这种组合提供了优异的耐磨性和承载能力。轮体内部采用滚柱轴承,进一步增强了旋转的流畅性和可靠性。产品的总体高度为128毫米,为各类应用场景提供了合理的安装空间。在承载能力方面,Alpha万向脚轮的静载荷容量达到140千克,动载荷容量为70千克,在4千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,充分满足不同行业的多样化需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470DVJ100P62
EAN
4031582303537
S4物料编号
990001361
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
128 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.9 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
轮体宽度
30 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
蓝色钝化
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

相关产品

固定脚轮 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定安装。脚轮的支架采用重型钢板材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮轮体直径为100毫米,采用实心橡胶材料制成,表面为黑色,具有优异的耐磨性和防滑性能。轮体内部配备高精度滚珠轴承,确保平稳灵活的转动性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理,便于在各类设备上的安装和使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为140千克,在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为70千克。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业生产和物流运输的理想选择。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Alpha带全锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件。该产品的壳体采用重型钢板材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,确保平稳灵活的转向性能。脚轮的核心部件采用100毫米直径的车轮,轮胎材料为实心橡胶黑色材质,车轮本体采用钢板构成,配备滚柱轴承以提供卓越的耐久性和可靠性。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑高效。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到140千克,动态承载能力为70千克,在4千米每小时的速度下运行。Alpha带全锁的旋转脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中不可或缺的关键部件。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg