跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的螺栓,带衣领连接方式,确保安装稳固可靠。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备螺栓旋转轴承系统,提供出色的耐用性和平稳的旋转性能。车轮本体由导电聚酰胺材料构成,轮面覆盖导电热塑性橡胶,具备优异的防静电特性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为50千克(测试速度3千米每小时),静载荷能力达100千克,能够满足各种负载要求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582341140
S4物料编号
990078572
Core attributes
外壳类型
带断续制动器旋转脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
68 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.12 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12529 - Swivel Chairs Castors
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
106 mm
偏移量
25 mm
旋转半径
53 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
65 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 65 mm
Stylea
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供灵活的方向控制和制动功能。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向操作。轮子本体采用聚酯胺导电材料制造,轮面覆盖热塑性橡胶导电材料,具备优异的防静电性能和地面保护特性,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承以保证长期稳定运行。该脚轮轮径为65毫米,总体高度为68毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达50公斤,静态承载能力高达100公斤,能够满足重载移动需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代办公和家居环境提供可靠的移动解决方案。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg