CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供可靠的制动控制功能。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保旋转操作的平稳性和耐久性。车轮主体同样采用聚酰胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐磨性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,提供顺畅的滚动性能。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动态承载能力为50公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等领域,为各类移动设备提供专业的支撑和制动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能