CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的配件设计,确保操作便捷性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。车轮本体同样采用聚酯胺材料构造,轮面覆盖热塑性橡胶材质,具备优异的耐磨性和减震性能,轴承系统为带轴套管的滑动轴承结构。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。载重性能方面,动态载重能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态载重能力达100公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动性和功能性提供可靠的技术支持。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能