Levina care evo
可持续移动始于脚轮
TENTE首款再生脚轮:以经过验证的品质,打造低碳足迹、少废弃物的未来。
医疗行业中采用回收材料实现可持续出行
借助 Levina care evo,TENTE 推出了首款采用回收材料制成的脚轮——为可持续移动性树立了全新标准。单个组件的回收材料含量高达 85%,总回收材料含量高达 20%*。由此使脚轮的碳足迹减少高达 18%*。
其成果是:为护理行业的可持续移动性提供了一种耐用、静音且高性能的解决方案——且不会在设计、质量或安全性方面做出任何妥协。
85%
前叉中的再生聚酰胺
50%
轮体和盖帽采用再生聚丙烯材料
最高20%
脚轮中的回收材料*
最高 18%
减少碳足迹*
从设计层面节约资源
Levina care evo 的叉体由 85% 的回收聚酰胺制成。盖帽和轮体各由 50% 的回收聚丙烯构成——这些材料来源于消费后废料和工业废料各占一半。
通过有针对性地使用回收材料,Levina care evo 为可持续交通出行做出了积极贡献,并将碳足迹减少了高达 18%*。
尽管使用了可持续材料,该脚轮在视觉和技术上与标准版本完全相同。它代表着经过验证的 TENTE 品质,作为护理院床、医疗椅和躺椅的可持续解决方案提供可靠性能。
Tanja Klugmann,全球产品管理负责人
借助 Levina care evo,我们证明了可持续性与质量并不矛盾。我们创造的解决方案符合最高标准——同时改善我们的碳足迹。
Tanja Klugmann,全球产品管理负责人
护理应用的全能之选:久经验证的技术 — 可持续制造
Levina care evo 是经过验证的 Levina care 的可持续版本。它提供同样高水平的质量 — 在技术、人体工程学和设计方面。尽管采用了回收材料,但该脚轮在视觉或功能上与标准版本没有任何差异。Levina care evo 由回收材料制成,代表着日常护理应用中的可持续移动性 — 符合人体工程学、安静且易于操控。非常适用于养老院病床、躺椅和其他医疗应用。
- 中央锁定系统:已获专利,通过单次脚部动作即可安静轻松地锁定所有脚轮
- 万向脚轮:带中央全向锁定或方向锁定
- 精密滚珠轴承:实现最佳操控性和精确转向
- 承载能力:100 kg
- 温度范围:−10 °C / +40 °C
- 轮径:100 mm / 125 mm
- 脚轮宽度:59 mm,轮宽:32 mm
下载产品信息 (PDF)
询问