跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

INTEGRAL PLUS,安静得超“虎”想象。嘘

在敏感的医疗环境中,安静不仅仅是舒适,更是对患者康复和医护人员专注度的切实保障。正因如此,腾德(TENTE)专为医疗应用开发了可极其安静地锁定的脚轮。它有助于营造更平静的工作流程、更专注的诊疗环境,以及让患者和医护人员都倍感愉悦的空间氛围。
嘘

INTEGRAL PLUS,安静得超“虎”想象。嘘

在敏感的医疗环境中,安静不仅仅是舒适,更是对患者康复和医护人员专注度的切实保障。正因如此,腾德(TENTE)专为医疗应用开发了可极其安静地锁定的脚轮。它有助于营造更平静的工作流程、更专注的诊疗环境,以及让患者和医护人员都倍感愉悦的空间氛围。

静音脚轮,让日常临床工作更安静

无论是在病房、护理单元还是敏感的治疗区域,低噪音脚轮都能帮助提升工作流程的舒适度,并减少不必要的背景噪音。   

全新 Integral plus 和 Integral twin load 配备经过优化的锁定系统,操作安静,并具备平稳、低噪音的运行性能。 

优势一览: 

  • 锁定系统操作安静、轻松 
  • 中控锁版本,助力高效工作流程 
  • 最多三种切换位置:方向锁、全锁或完全移动 
  • 静音运行,营造更舒适的环境 
  • 易于清洁,部件耐化学腐蚀 
  • 经TÜV SÜD 认证的性能标准 
  • Integral 系列荣获设计奖项 

一脉 Integral 系列。两种脚轮解决方案。一样静音出色。 

Integral plus。适用于医院病床和护理床的静音移动解决方案。

Integral plus 将我们久经验证的医院和护理机构脚轮解决方案提升到新的水平。它融合了 Integral 系列的高品质特性、特别安静的锁定系统以及舒适的操作体验。 

特别适用于医院病床、护理床和医疗设备。 

Integral twin load。承载重负载,安静锁定,稳固站立。

Integral twin load 专为医疗应用而开发,在这些应用中,低噪音运行与承载能力和稳固安全的定位同样重要。典型应用包括手术台、手术机器人及减重病床。

其特别之处在于:即使在每个脚轮承载高达 250 kg 的重负载下,双脚轮的锁定系统也能非常安静地操作。

跳过图片库

与 Integral assist 和 WeAssist™ 完美匹配

Integral plus 可与 Integral assist 完美搭配。两者共同构成 WeAssist™ 的脚轮基础:三只 Integral plus 脚轮提供久经考验的稳定性、静音锁定与舒适操控,而 Integral assist 则作为第四只脚轮,提供直观的驱动助力。 由此诞生的是一套针对医院床量身打造、高度协同的系统解决方案,将移动性、人体工学与效率有机结合——由LINAK与TENTE联合开发。