跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

灵活的足部防护

我们创新、灵活的足部防护解决方案比传统刚性系统提供更高的安全性,且易于

职场安全的新标杆

灵活足部防护提升安全性——无需妥协

为什么选择柔性足部保护装置?

借助TENTE的足部保护系统,您可以预防工作场所事故并确保最大程度的职业安全。其特别之处在于:柔性橡胶防护装置即使在不平整的地面和斜坡上也能使用,可实现流畅的运输而不会中断。

安全性与灵活性的完美结合

  • 防止挤压伤:柔性橡胶防护装置在接触到脚部时会向轮子方向内压缩,可靠地防止人员受伤。
  • 克服不平整表面:非常适合工业环境——不会在沟槽、斜坡或边缘处卡住或受阻。即使是凸起的井盖或货运电梯处的绊脚障碍物也不再是问题。适用于穿越倾斜角度达15°的斜坡和障碍物。
  • 全方位保护:足部防护装置不仅提供正面保护,还提供侧面保护,包括轮轴周围区域。侧面安装的刚性钢制导轨可确保足部安全地绕过轮子。即使是轮轴也不再构成受伤风险。
  • 减少停工时间及相关成本:由轮子引起的足部伤害是最常见的工作场所事故之一。我们的柔性足部防护装置可显著降低这一风险——从而减少您的停工时间和相关成本。

为您的应用量身定制

在您的新型重载脚轮上配备预装脚部防护罩,或在现场对现有的 TENTE 脚轮进行改装——无需复杂的改造。

  • 适用于我们的重载系列:Delta、Zeta 和 Kappa
  • 快速便捷的改装:定制叉架便于客户轻松安装——无需重新调整或在脚轮上钻新孔。
  • 也可提供预装版本:无需额外组装或调整。
  • 适用于直径 ⌀ 250 mm 以下的轮子——更大尺寸可按需提供。

技术数据

宽度: 151 mm

离地间隙: 19 mm——与地面保持安全距离

材质: 柔性橡胶,邵氏硬度 A 75

耐温范围: −20 °C 至 +60 °C

Delta

Delta 是我们最受欢迎的重型脚轮之一,主要用于确保工业环境中的轻松机动性。我们的 Delta 产品系列提供每个脚轮高达 750 公斤的承载能力,轮径从 125 毫米到 200 毫米不等。

我们的 Delta 重型脚轮外壳采用重型冲压钢制成,经镀亮锌和蓝色钝化处理。该产品系列提供两种类型的外壳,分为单轮和双轮脚轮。Delta 万向脚轮免维护,配备密封精密滚珠轴承。

Delta 具有耐用的轮子,磨损极低。提供软轮版本,有助于创造安静的工作环境。仅使用无害材料,符合 RoHS 和 REACH 法规要求。

在我们的产品手册中了解更多关于 Delta 的信息。

Zeta

我们的重型脚轮 Zeta 可提供高达每个脚轮 800 kg 的承载能力,轮径从 125 mm 到 250 mm 不等。

Zeta 的外壳由加固型超重型冲压钢制成,可选择定向脚轮、带全锁功能的万向脚轮以及自对准脚轮。我们的 Zeta 产品系列还提供 Zeta 不锈钢版本,采用不锈钢外壳,从而确保持久的可清洗性和耐腐蚀性。

Zeta 通过万向头中的两个硬化球面滚道保证轻松转向,这些滚道采用长效润滑脂润滑,并配有润滑脂分配器以便于维护。万向轴承配备防尘环,可实现连续不间断的运动。我们的重型脚轮 Zeta 可配备不同类型的轮子:具有良好减震和降噪性能的超软轮、具有优化滚动阻力以减轻使用者负担的轮子,以及具有减少磨损特性以最大限度减少清洁工作的轮子。

您可以在专门的产品手册中详细了解我们的 Zeta。

Kappa

我们的重型脚轮 Kappa 专为实现最高耐用性和应对恶劣条件而设计。标准版本每个脚轮可提供高达 1,200 公斤的承载能力,Kappa 重载版本可提供高达 3,000 公斤的承载能力。该产品系列涵盖 80 毫米至 300 毫米的轮径。

Kappa 脚轮的壳体采用坚固的钢材焊接结构,表面经过电镀处理,具有最高的承载能力和最大限度的防锈保护。它有多种版本可供选择:固定脚轮、万向脚轮、带全锁万向脚轮或带方向锁万向脚轮。对于特别高的要求,还提供配备加固壳体和锌铁涂层的 Kappa 重载版本。

旋转轴承配备深沟球止推轴承和圆锥滚子轴承,使用长效润滑脂润滑,并配备黄油嘴以便于维护。防尘圈确保无故障运行。

您可以在专门的产品手册中了解更多关于我们 Kappa 的信息。

联系我们!

请填写下方的联系表单以咨询我们的专家。我们的团队将竭诚为您找到最适合您个人需求的移动解决方案。立即申请专家咨询!

询问
标有星号 (*) 的字段为必填项。