跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领连接方式,确保安装的稳固性和操作便利性。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闩杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。车轮本体采用导电聚丙烯材料,轮面覆盖导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轴承系统为带轴套管的滑动轴承结构,确保长期使用的可靠性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为54毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态承载能力为40公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力达80公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为移动设备提供稳定可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011
EAN
4031582341843
S4物料编号
990071596
Core attributes
外壳类型
带断续制动器旋转脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
54 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.13 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12529 - Swivel Chairs Castors
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架关闭
材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
0 mm
转向干涉
104 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
52 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
50 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能