CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina万向脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领的安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闩杆旋转轴承系统,提供灵活的360度转向功能。轮子主体采用聚丙烯,导电材质制造,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轮子直径为50毫米,配备带轴套管的滑动轴承结构。脚轮总高度为56毫米,紧凑设计适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能