CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领配件设计,确保安装的稳固性和操作便利性。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具备优异的耐腐蚀性和结构强度,配置闩杆旋转轴承系统,保证smooth旋转性能。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性和耐磨性,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,提供可靠的转动支撑。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为59毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达80公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等领域,为移动设备提供灵活可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011
EAN
4031582311365
S4物料编号
990074986
Core attributes
外壳类型
带断续制动器旋转脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
59 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.13 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12529 - Swivel Chairs Castors
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架关闭
材料
锌压铸/铝
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
0 mm
转向干涉
108 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
54 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
50 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
特殊功能
跳过产品库
相关产品
万向脚轮 50 mm
Lumina
6A20POI050B10-11x20
Lumina万向脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领的安装配件,确保稳固连接和便捷操作。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的耐腐蚀性和机械强度,配备闩杆旋转轴承系统,保证平滑的360度旋转运动。轮子主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性和耐磨性能,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,提供可靠的转动性能。轮子直径为50毫米,脚轮总高度为59毫米,紧凑的尺寸设计适合各种安装空间要求。该万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供灵活便捷的移动解决方案,满足现代家居和办公环境的多样化需求。
50
mm
59
mm
50
mm
59
mm