CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于医疗、护理、办公及专业清洁等多种场景。该产品采用螺栓孔安装方式,便于与设备底座或家具牢固连接,安装过程简便可靠。其外壳采用聚酰胺(尼龙)材料制成,并集成精密滚珠轴承,可实现灵活的360度旋转转向,操作顺畅,转向阻力小。轮子直径为100 mm,胎面材料为聚氨酯,具有良好的耐磨性、减震性和静音效果,并具备导电性能,可有效导除静电,适用于对静电敏感的环境。轮体材料为聚酰胺,同样具备导电特性,与胎面共同构成完整的导静电通路。轮毂采用精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保长期运行的稳定性与耐腐蚀性能。产品总高度为118 mm,便于在有限空间内安装使用。静态承载能力为240 kg,在3 km/h的运行速度下,动态承载能力为120 kg,满足多种负载需求。该脚轮适用于手术机器人、X光机、CT扫描仪、超声设备、呼吸机、药品车、病床、轮椅、餐饮手推车及送餐系统等多种应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷