跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。脚轮直径为100毫米,总高度为118毫米,结构紧凑适用于各种设备。动载荷能力达100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力可达200公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582352535
S4物料编号
990771911
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
118 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.72 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
216 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
108 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮系统设计的高品质配套组件,采用精密工程技术制造,确保与各类脚轮产品的完美兼容性和可靠连接。该附件具备优异的机械强度和耐久性能,能够在各种工业环境和应用场景中提供稳定的支撑和固定功能。其精确的尺寸规格和标准化接口设计,使得安装过程简便快捷,同时保证了整体脚轮系统的运行稳定性和使用寿命。Linea附件经过严格的质量控制和性能测试,满足工业级应用要求,为脚轮系统的整体性能提升和可靠运行提供了重要保障。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Linea
5940XSC100P30-11 RAL9002

Linea万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,保证了卓越的转向灵活性和持久的使用寿命。车轮轮体由导电聚酰胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性能和静电消散功能,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承系统,确保运行平稳顺畅。该脚轮直径为100毫米,总高度为118毫米,结构紧凑。动载荷能力达到100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷承重能力高达200公斤,能够满足各种专业设备的承载需求。产品广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、药品车、康复设备、护理车、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机等医院专业设备,同时适用于餐饮手推车、送餐系统、带轮计算机、办公家具、养老院设备以及专业清洁车等多种商业和工业应用场景。

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达240公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg