跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea带全锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达260公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商用设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5947UAP125P52 RAL9002
EAN
4031582352283
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
148 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板,US 螺栓孔间距
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
76 mm
上板孔长度(最小)
72 mm
上板孔宽度(最大)
52 mm
上板孔宽度(最小)
44.5 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖
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
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

万向脚轮 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

Linea万向脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的多功能移动解决方案,广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。该产品采用矩形板安装方式,配备US螺栓孔间距,确保安装的灵活性和兼容性。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制成的壳体,内部配置精密滚珠轴承,提供平稳可靠的转向性能。主轮采用125毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑,轮体采用聚酯胺材料,确保耐久性和承载能力。整体高度为148毫米,紧凑的设计使其适合各种应用环境。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达260千克,动载荷容量为130千克(在3千米每小时的速度下),满足医疗设备和工业应用的严格要求,确保长期稳定的性能表现。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向和精确的方向控制。车轮本体采用聚酰胺材质,胎面为注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,能够满足重型医疗设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗健康领域。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
带组合锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

Linea带组合锁的旋转脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板、US螺栓孔间距的安装配件,确保与标准设备的兼容性。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承设计,提供平稳灵活的360度旋转性能。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,直径为125毫米,踏面采用聚氨酯注塑工艺,配备精密滚珠轴承,确保耐久性和低噪音运行。脚轮的转向座采用聚酯胺材料制成,内置精密滚珠轴承,提供稳定的支撑和可靠的转向功能。整个脚轮组件的总高度为148.5毫米,设计紧凑,便于安装在各类医疗设备和工业设备上。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达260千克,动载荷容量为130千克(在3千米每小时速度下)。Linea脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等多种医疗和工业设备中。

125 mm
148.5 mm
130 kg
125 mm
148.5 mm
130 kg