跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性、减震性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保运行平稳。该脚轮直径为125毫米,总高度为143毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多个领域,特别适合医院、养老院等对静音和卫生要求较高的环境使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0
EAN
4031582369212
S4物料编号
990770484
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
143 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.88 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮系统设计的高品质配套组件,采用精密工程技术制造,确保与各类脚轮产品的完美兼容性和可靠连接。该附件具备优异的机械强度和耐久性能,能够在各种工业环境和应用场景中提供稳定的支撑和固定功能。其精确的尺寸规格和标准化接口设计,使得安装过程简便快捷,同时保证了整体脚轮系统的运行稳定性和使用寿命。Linea附件经过严格的质量控制和性能测试,满足工业级应用要求,为脚轮系统的整体性能提升和可靠运行提供了重要保障。

跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941UAP125P30-13 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和出色的操控性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。脚轮直径为125毫米,总高度为143毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,满足重型设备的承重需求。该产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗健康领域。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
变体
带组合锁的旋转脚轮  125 mm
带组合锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
594CUAP125P30-13 RAL9002

Linea带组合锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳灵活的360度转向操作。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。产品规格为轮径125毫米,总高度143毫米,结构紧凑适合各种设备安装。承载能力方面,动载荷为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达260公斤,满足重型设备的承重需求。广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等多种医疗和商用场景。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
万向脚轮 125 mm
Linea
5940UAP125P30-13 9002/7015 2.0

Linea万向脚轮采用螺栓孔连接方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为143毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达260公斤,能够满足重型设备的承载需求。广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg