CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的防静电性能,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,能够满足重型医疗设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷