CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea万向脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,轮径为150毫米,轮轴配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。脚轮总高度为170毫米,紧凑的设计适合各种设备安装需求。承载能力方面,动态载荷为110公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷可达220公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、药品车、康复设备、养老院护理设备、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗及专业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能